Schneider-Electric
 
LV848539 slika – Schneider- scope
LV848539
Ključavnica za zaklep. v OFF - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Blokirni položaj V izklopljenem (OFF) položaju
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave VCPO
Komplementarno
Destinacija ključavnice Odklopnik
Ločilno stikalo
Položaj zaklepanja ključa Off
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,1 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 11,8 cm
Paket 1 Teža 138,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,738 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da