Schneider-Electric
 
LV848549 slika – Schneider- scope
LV848549
AD:Zaklep pol. izklopa (OFF) - 1 ključ. za tipke Ronis + žab. - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Blokirni položaj V izklopljenem (OFF) položaju
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave Komplet za zaklepanje+prilagoditev
Komplementarno
Destinacija ključavnice Odklopnik
Ločilno stikalo
Tip ključavnice Ronis
Število ključavnic 1
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Off
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 12,4 cm
Paket 1 Teža 270,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No