Schneider-Electric
 
LV848554FS slika – Schneider- scope
LV848554FS
AD:Automatic spring discharge before breaker removal DAE - for MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Avtomatska vzmetna razelektritev
Tip dodatkov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Destinacija ključavnice Odklopnik
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 104,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ccb73ee4-67bb-4f47-b80f-890f43f5fe6e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No