Schneider-Electric
 
LV848559 slika – Schneider- scope
LV848559
AD:Ozemljitveni komplet KMT - za Masterpact MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za ozemljitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatki
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Sestava naprave Ozemljitveni priključki
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 26,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da