Schneider-Electric
 
LV848569 slika – Schneider- scope
LV848569
AD:Zaklepanje ohišja - 2 ključ. Profalux, 1 ključ + komplet za pril. - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave 2 ključavnici + prilagoditveni komplet
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ključavnice Profalux
Število ključavnic 2
Število tipke 2
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Opis možnosti za zaklepanje Isti ključi
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,7 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 215,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da