Schneider-Electric
 
LV848572 slika – Schneider- scope
LV848572
AD:Zakl. oh. - 1 ključ. za tipke Ronis, 2 ključa + kom. za pril. - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave Komplet za zaklepanje+prilagoditev
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ključavnice Ronis
Število ključavnic 1
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 131,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da