Schneider-Electric
 
LV848574 slika – Schneider- scope
LV848574
AD:Zaklepanje ohišja - 2 ključ. Ronis, 2 razl. ključa +kom. za pril. - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave 2 ključavnici + prilagoditveni komplet
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ključavnice Ronis
Število ključavnic 2
Število tipke 2
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Opis možnosti za zaklepanje Različni ključi
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 261,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No