Schneider-Electric
 
LV848579 slika – Schneider- scope
LV848579
AD:Blokada vrat, desna stran VPEC - za MTZ2/MTZ3 - izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Blokada vrat
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave VPECD
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Položaj zaklepanja ključa Na desni
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,2 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 98,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da