Schneider-Electric
 
LV848580 slika – Schneider- scope
LV848580
AD:Blokada vrat, leva stran VPEC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Blokada vrat
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kratko ime naprave VPECG
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Položaj zaklepanja ključa Na levi strani
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,2 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 98,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7e979d9d-5f4e-4ad2-afbb-ea989b9f5975
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No