Schneider-Electric
 
LV848585 slika – Schneider- scope
LV848585
AD:Stojalo za blokado med ročico in tipko za izklop (OFF) - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Stojalo za blokado
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 70,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da