Schneider-Electric
 
LV848585FS slika – Schneider- scope
LV848585FS
AD:Racking interlock between crank and OFF pushbutton - for MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Stojalo za blokado
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 60,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Cb5324f7-b4cd-454c-b5b6-f05fb0435015
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No