Schneider-Electric
 
LV848592SP slika – Schneider- scope
LV848592SP
AD:Shutter position indication and locking MTZ2 3P/4P - Spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Varnostni zaklop in zaklepni blok
Tip dodatkov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Opis polov 4P
3P
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Destinacija ključavnice Šasija
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,8 cm
Paket 1 Širina 17,7 cm
Paket 1 Dolžina 26,5 cm
Paket 1 Teža 468,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d30276b-f441-4e7a-b961-aca1f9a083d8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No