Schneider-Electric
 
LV848594SP slika – Schneider- scope
LV848594SP
AD:Shutter position indication - for Masterpact MTZ3 - 4P - drawout - Spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Varnostni zaklop in zaklepni blok
Tip dodatkov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ3
Opis polov 4P
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Destinacija ključavnice Šasija
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 67,0 cm
Paket 1 Teža 1,014 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d30276b-f441-4e7a-b961-aca1f9a083d8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No