Schneider-Electric
 
LV848596SP slika – Schneider- scope
LV848596SP
AD:Auxiliary terminal shield - for Masterpact MTZ2/NW - 4P - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek ohišja
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Komplementarno
Opis polov 4P
Maksimalni [In] nazivni tok 1250 A
1000 A
2000 A
3200 A
1600 A
4000 A
2500 A
800 A
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 55,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 1,411 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,877 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da