Schneider-Electric
 
LV848597 slika – Schneider- scope
LV848597
AD:Pomožna terminalna zaščita - za MTZ3 4000/6300A - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 6300 A
5000 A
4000 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 80,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 1,843 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 63,168 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Brez PVC Da