Schneider-Electric
 
LV848597SP slika – Schneider- scope
LV848597SP
AD:Auxiliary terminal shield - for Masterpact MTZ3/NW - 3P - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek ohišja
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Opis polov 3P
Maksimalni [In] nazivni tok 5000 A
6300 A
4000 A
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 80,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 4,5 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 108,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No