Schneider-Electric
 
LV848598 slika – Schneider- scope
LV848598
AD:Pomožna terminalna zaščita - za MTZ3 4000/6300A - 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 4000 A
6300 A
5000 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 100,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 2,53 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 50,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 43,92 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Brez PVC Da