Schneider-Electric
 
LV848603SP slika – Schneider- scope
LV848603SP
AD:Zaščitni vložek - za Masterpact MTZ2/MTZ3, izvlečna - nadomestni del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Vložek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 37,5 cm
Paket 1 Dolžina 39,0 cm
Paket 1 Teža 420,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,072 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da