Schneider-Electric
 
LV848824SP slika – Schneider- scope
LV848824SP
AD:Sensor plug - 1200 A - for NSX/MTZ1/MTZ2 - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Senzor vtič
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za krmiljenje
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ1 Odklopnik
MasterPact MTZ2 Odklopnik
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 3.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota MicroLogic 3.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 1200 A
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 56,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No