Schneider-Electric
 
LV848905SP slika – Schneider- scope
LV848905SP
AD:CT neutral or ground fault protection - for MTZ2 spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave TCE
Izdelek ali sestavni del Zunanji senzor
Sestava naprave 3-plastni senzor zbiralke
Aplikacija naprave Zaščita
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Nevtralna + zaščita zemeljskega stika
Maksimalni [In] nazivni tok 400…2000 A
Višina 107,4 mm
Širina 98,7 mm
Globina 128,1 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Nizka cena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,5 cm
Paket 1 Širina 24,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,5 cm
Paket 1 Teža 1,716 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 53,2 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da