Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV850006 |
Schneider-Electric
 
LV850006 slika – Schneider- scope
LV850006
Digitalni modul "Individual harmonics analysis" za Micrologic X
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Aplikacija
Application description Analiza individualnih harmonikov
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ1 Odklopnik
MasterPact MTZ2 Odklopnik
MasterPact MTZ3 Odklopnik
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 3.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 3.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
Funkcija modula Merjenje
Opis storitve Posamezni harmoniki napetosti in tokov so na voljo do stopnje 40
Izračun posameznih harmonikov, izvedenih na vsakih 200 ms
Micrologic X zagotavlja agregirane vrednosti, izračunane na časovno obdobje 3 s
Izračun po merilnih metodah (IEC61000-4-30)
Prednosti storitve Posamezni harmoniki s pogledom na pametni telefon
Enostavna možnost delitve s strokovnjakom na daljavo zahvaljujoč funkciji skupne rabe na pametnem telefonu
Dddaljena analiza posameznih harmonikov zahvaljujoč platformi EcoStruxure Power
Upravljanje z energijo Merjenje ,Individualni harmoniki (Možnost)
Natančnost merjenja Tok in napetost +/- 4 % merjenega obsega
Komplementarno
Ime programske opreme EcoStruxure Power Commission
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Teža 0,001 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh