|
|
|
LV850055SP
AD:Mobile Power Pack - za Micrologic X
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Žepna baterija
|
Aplikacija naprave
|
Napajalnik
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Material omare
|
ABS/PC
|
Tok polnjenja
|
1,5 A
|
Maksimalna nazivna napetost
|
3,7 V
|
Čas polnjenja
|
5…10 h
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Višina
|
23 mm
|
Širina
|
65 mm
|
Globina
|
77 mm
|
Barva
|
Črna
|
Standardi
|
UL
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
11 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
198 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
13 cm
|
Paket 2 Širina
|
12 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,54 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,4 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|