Schneider-Electric
 
LV850056 slika – Schneider- scope
LV850056
AD:Izolacijski modul - za komunikacijske tuljave MX1/XF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave K70
K60
K80
Izdelek ali sestavni del Izolacijski blok
Aplikacija naprave Zaščita tuljave
Združljivost serije/obsega Masterpact MX com Tuljava
Masterpact XF kom. Tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Komuniciranje
Lokacija montaže Krmilna omara
Destinacija izdelka Krmilna enota
Lokalizacija na napravi Zadnja krmilna enota
[Uc] Krmilna napetost 480 V AC
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 13,0 cm
Paket 2 Dolžina 18,0 cm
Paket 2 Teža 320,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,27 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 86f70dea-bc79-4216-9a75-d84c5be40357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No