|
|
|
LV850056SP
AD:isolation module - for MX1/XF communicating coils - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
K70
K60
K80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izolacijski blok
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita tuljave
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact MX com Tuljava
Masterpact XF kom. Tuljava
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Komuniciranje
|
Lokacija montaže
|
Krmilna omara
|
Destinacija izdelka
|
Krmilna enota
|
Lokalizacija na napravi
|
Zadnja krmilna enota
|
[Uc] Krmilna napetost
|
480 V AC
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,684 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
86f70dea-bc79-4216-9a75-d84c5be40357
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
No
|
|
|