Schneider-Electric
 
LV850060 slika – Schneider- scope
LV850060
AD:Modul VPS - napetostni napajalni modul - za Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Kratko ime naprave VPS
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Združljivost serije/obsega MasterPact Masterpact MTZ1 Odklopnik
MasterPact Masterpact MTZ2 Odklopnik
MasterPact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Montažni način Pritrjen
Destinacija izdelka Znotraj prednje plošče Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 2.0 X
Micrologic 5.0 X
Micrologic 6.0 X
Micrologic 7.0 X
Komplementarno
Prenapetostna kategorija IV
[Us] Nazivna napajalna napetost 208 do 600 V AC 50 do 60 Hz toleranca:+ 10 % - 15 %
Izhodna napetost 24 V DC +/- 8 %
Poraba energije v W 2,6 W
Število faz omrežja 3 faze
2 fazi
Višina 22 mm
Širina 45 mm
Globina 65 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,200 cm
Paket 1 Teža 61,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,800 cm
Paket 2 Širina 13,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,700 cm
Paket 2 Teža 529,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,392 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 1b3155c6-506f-4a56-a82d-27c1e2f440cc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 103