|
|
|
LV850060SP
AD:Voltage power supply module (VPS) - SP
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
VPS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact Masterpact MTZ1 Odklopnik
MasterPact Masterpact MTZ2 Odklopnik
MasterPact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Destinacija izdelka
|
Znotraj prednje plošče Krmilna enota
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.0 X
Micrologic 5.0 X
Micrologic 6.0 X
Micrologic 7.0 X
|
Komplementarno
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
208 do 600 V AC 50 do 60 Hz toleranca:+ 10 % - 15 %
|
Izhodna napetost
|
24 V DC +/- 8 %
|
Poraba energije v W
|
2,6 W
|
Število faz omrežja
|
3 faze
2 fazi
|
Višina
|
22 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8 cm
|
Paket 1 Teža
|
129 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,16 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|