|
|
|
LV851001SP
AD:Embedded Ethernet interface - EIFE for MTZ1/MTZ2/MTZ3 drawout - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul Ethernet vmesnika
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Montaža naprave
|
Vgrajeno
|
Komplementarno
Komunikacijski vmesnik
|
Ethernet TCP/IP na Modbus
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
ULP, CANopen naUSB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps naRJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačljiv
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Lokalizacija na napravi
|
Šasija
|
Maksimalni tok napajanja
|
3 A
|
Poraba energije v W
|
72 W
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
CE
FCC
|
Standardi
|
IEC 60947-6-2
IACS E10
IEC 60950
|
Višina
|
51 mm
|
Width
|
51 mm
|
Globina
|
52,5 mm
|
Product weight
|
0,075 kg
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,85 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,25 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
207,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,239 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|