Schneider-Electric
 
LV851120SP slika – Schneider- scope
LV851120SP
AD:Embedded Ethernet interface - EIFE accessories - for MTZ1 - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Modul Ethernet vmesnika
Komplet dodatkov
Aplikacija naprave Komunikacija
Montaža naprave Vgrajeno
Neposredna montaža
Komplementarno
Komunikacijski vmesnik Ethernet TCP/IP na Modbus
Tip komunikacijskega omrežja ULP, CANopen naUSB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps naRJ45
Circuit breaker mounting mode Izvlačljiv
Montažna podpora DIN letev
Lokalizacija na napravi Šasija
Maksimalni tok napajanja 3 A
Poraba energije v W 72 W
Višina 51 mm
Width 51 mm
Globina 52,5 mm
Product weight 0,075 kg
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,89 cm
Paket 1 Širina 15,24 cm
Paket 1 Dolžina 21,59 cm
Paket 1 Teža 131,543 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 91