Schneider-Electric
 
LV864906SP slika – Schneider- scope
LV864906SP
AD:Cluster for chassis 1 pcs - for MTZ/NT/NW - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Skupek (cluster)
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Opis polov 4P
3P
Komplementarno
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,4 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 273,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No