Schneider-Electric
 
LV864910SP slika – Schneider- scope
LV864910SP
AD:Chassis locking - 2 Profalux locks 1 key + adaptation kit - for MTZ1 spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Kratko ime naprave 2 ključavnici + prilagoditveni komplet
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Tip ključavnice Profalux
Število ključavnic 2
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Opis možnosti za zaklepanje Isti ključi
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 274,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da