Schneider-Electric
 
LV864917SP slika – Schneider- scope
LV864917SP
AD:BPFE electrical closing pushbutton - 1 NO - for MTZ1 - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Električna zapiralna tipka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Destinacija ključavnice Odklopnik
Konfiguracija kontaktov 1 NO
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,1 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 265,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da