Schneider-Electric
 
LV864919SP slika – Schneider- scope
LV864919SP
AD:OFF-position locking - 2 Profalux locks 1 key + adapt kit - for MTZ1 spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Blokirni položaj V izklopljenem (OFF) položaju
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Kratko ime naprave 2 ključavnici + prilagoditveni komplet
Komplementarno
Destinacija ključavnice Ločilno stikalo
Odklopnik
Tip ključavnice Profalux
Število ključavnic 2
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Off
Opis možnosti za zaklepanje Isti ključi
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 10,1 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 356,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No