|
|
|
LV864922SP
AD:ON/OFF indication contact block 4 OF - 6 A/240VAC - for MTZ2/MTZ3/NW - spare par
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
4 OF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
4 NO/NC
|
Montažni način
|
Pritrjen
Izvlačljiv
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
135,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
26
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,927 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|