|
|
|
LV865307
EX:Krmilna enota Micrologic 7.0 X - za izvlačljivi Masterpact MTZ1
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
Micrologic 7.0 X
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna enota
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
|
Aplikacija odklopnika
|
Distrib. IEC standard
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact MTZ1 Odklopnik
|
Opis polov
|
3P
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
600 V AC, +/- 10 %
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Funkcije zaščitne enote
|
LSIV
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) ANSI 49
Hitra kratkostična zaščita ANSI 50
Kratkoročna zaščita kratkega stika ANSI 51
Zaščita na diferenčni tok ANSI 51G
|
Naz. zašč. enota
|
400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
1 x Ir ( 4P 4d)
0,5 x Ir ( 4P 3d + N/2)
1,6 x Ir ( 4P 3d + OSN)
Brez zaščite ( 4P 3d)
|
[Ir] long time pick-up adjustment range
|
0,4 do 1 x In Prilagodljiv v korakih po 1 A
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
Prilagodljiv v korakih po 0,5 s
|
[tr] long-time delay adjustment range
|
12,5…600 s 1,5 x Ir
0,5…24 s 6 x Ir
0,7…16,6 s 7,2 x Ir
|
Toplotni spomin
|
Da
|
[Isd] Indikacija o proženju/napaki
|
1,5 do 10 x Ir Prilagodljiv v korakih po 0,5 x Ir Vgrajeni HMI
1,5 do 10 x Ir Prilagodljiv v korakih po 0,1 x Ir Ecoreach programska oprema ali Masterpact MTZ mobilna aplikacija
|
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve
|
Nastavljiv
|
[tsd] Območje nastavitve kratkotrajne časovne zakasnitve
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range
|
2 do 15 x In Prilagodljiv v korakih po 0,5 x In Vgrajeni HMI
2 do 15 x In Prilagodljiv v korakih po 0,1 x In Ecoreach programska oprema ali Masterpact MTZ mobilna aplikacija
Ii omogočeno on/off
|
[li mode] instantaneous delay adjustment range
|
0 ms Hitro
20 ms Standard
|
Zemljostična zaščita
|
Z
|
[IΔn] Nastavitev občutljivosti residualnega zemljostičnega toka
|
0,5…30 A Prilagodljiv v korakih po 0,1 A
|
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka
|
Nastavljiv
|
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka
|
60…800 ms Ponastavitveni čas
140…1000 ms Čas premora
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Z
|
Tip omrežne in strojne diagnostike
|
Pregled stanja sistema (HMI) Stanje odklopnika
Stanje kontaktov Stanje odklopnika
Servisna doba Micrologica Stanje odklopnika
Indikacija vzroka proženja Vzrok izpada odklopnika
Identifikacijska kartica Diagnostični podatki
Konfigurirana sinteza alarmov Diagnostični podatki
Funkcija spremljanja Diagnostični podatki
Delovanje Diagnostični podatki
Micrologic test Test
Test zaščite Test
Test selekcije Test
Informacije o kontekstu proženja Krizno upravljanje
Delovanje Napredna diagnostika
Servisna doba odklopnika Stanje odklopnika
|
Tip meritev
|
Multimeter
|
Upravljanje z energijo
|
Merjenje ,Aktivna, reaktivna in navidezna energija
Merjenje ,Električno omrežje
Merjenje ,Energija
|
Merilni tip
|
Tok I1, I2, I3, Ipovpr. RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Aktivna moč P, P1, P2, P3 Skupno
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3 Skupno
Navidezna moč S, S1, S2, S3 Skupno
Faktor moči
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Navidezna energija Es IN/OUT/tot
Odjemni tok I1, I2, I3, I4, ln, lavg
Odjemna moč P, Q, S
Frekvenca
Phase sequence
Earth leakage current
Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I)
Skupna napetost harmonične distrorcije THD (V)
Neuravnotežen tok
Neuravnotežena napetost
|
Merilna napetost
|
208…828 V AC 50/60 Hz Faza-faza
120…480 V AC 50/60 Hz Faza-nevtralni
|
Obseg merjenja frekvence
|
40…70 Hz
|
Natančnost merjenja
|
Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ1 +/- 0,5 % 40...1600 x 1,2 A
Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ2 +/- 0,5 % 40...4000 x 1,2 A
Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ3 +/- 0,5 % 80...6300 x 1,2 A
Neutral current IN +/- 1 %
Ground fault current Ig +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg +/- 0,5 % 208...690 x 1,2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg +/- 0,5 % 120...400 x 1,2 V
Aktivna moč P, P1, P2, P3, ˝Pdemand˝ +/- 1 %
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3, ˝Qdemand˝ +/- 2 %
Navidezna energija S, S1, S2, S3 ˝Sdemand˝ +/- 1 %
Faktor moči +/- 2 %
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot +/- 1 %
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot +/- 2 %
Navidezna energija Es IN/OUT/tot +/- 1 %
Frekvenca +/- 0,005 Hz
Earth leakage current +/- 10 %
Neuravnotežen tok +/- 0,5 %
|
Razred točnosti
|
Razred 5 Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I)
Razred 0.5 Neuravnotežena napetost
Razred 1 Aktivna in reaktivna energija s štetjem impulzov (+/- W.h, +/- VAR.h)
Razred 2 Skupna napetost harmonične distrorcije THD (V)
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon - 128 x 96 slikovnih pik
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Bluetooth 4.0 LE Peer to peer 30 kbitov/s
NFC Peer to peer 28800 baudov v skladu s/zISO 15963
USB Peer to peer 115 kbaud
|
Snemanje podatkov
|
Časovno ožigosanje
Zabeleženi podatki
Beleženje dogodkov
Dnevniki vzdrževanja
Min/max trenutnih vrednosti
Dnevniki alarmov
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 61010-1
|
Lokacija montaže
|
Samo notranja uporaba
|
Okoljske značilnosti
|
Mokra lokacija Ni odobreno za uporabo v skladu s/zIEC 61010-1
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti A v skladu s/zCISPR 22
|
Prenapetostna kategorija
|
IV v skladu s/zIEC 61010-1
|
Merilna kategorija
|
Kategorija IV IEC 61010-2-30
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C ( Delovanje)
−35 °C ( Za začetek izdelka)
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m Brez redukcije
<= 4000 m Z redukcijo delovne napetosti 600 V AC
<= 5000 m Z redukcijo delovne napetosti 560 V AC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
318,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Fe0e6f4e-df3c-4360-9977-32248ec09b55
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
Yes
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
51
|
Pogodbena garancija
|
|