|
|
|
LVS04041
Distribucijski blok, Linergy DX, 4P, 63A, 4 moduli, 24 odprtin, hitra povezava spodaj
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilni blok
|
Ime izdelka
|
Linergy DX
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma
PrismaSeT
Pragma
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
IP stopnja zaščite
|
IPxx B
|
Komplementarno
Lokacija povezave
|
Dno
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Opis polov
|
4P
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
440 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A pri40 °C
|
[In] Nazivni tok
|
63 A pri40 °C
|
Povezave - terminali
|
Napajanje: Tunelski tip terminala16 mm² ( Prilagodljiv)
Napajanje: Tunelski tip terminala25 mm² ( Togo)
Distribucija: Vzmetni terminal ( Faza) , 12 x 2,5…6 mm² ( Prilagodljiv)
Distribucija: Vzmetni terminal ( Faza) , 12 x 2,5…6 mm² ( Togo)
Distribucija: Vzmetni terminal ( Nevtralno) , 12 x 2,5…6 mm² ( Prilagodljiv)
Distribucija: Vzmetni terminal ( Nevtralno) , 12 x 2,5…6 mm² ( Togo)
|
9 mm rastri
|
8
|
Skupno število 18 mm modulov
|
4
|
Višina
|
96,5 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
62 mm
|
Teža izdelka
|
0,29 kg
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Odpornost na žarečo žico
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Standardi
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati izdelkov
|
ASEFA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
312,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,883 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|