|
|
|
LX1D6P7
TeSys D - tuljava - LX1D6 - 230 V AC 50/60 Hz za 80 in 95 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LX1D6
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Povprečna upornost
|
115 Ohm 20 °C
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
7,7 H
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D95
LC1D80
|
Mehanska vzdržljivost
|
4 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <55 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
6…10 W pri50/60 Hz
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Teža izdelka
|
0,28 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
318,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,399 kg