|
|
|
LX1D8B7
TeSys D - tuljava - LX1D8 - 24 V AC 50/60 Hz za 115 in 150 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LX1D8
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Povprečna upornost
|
147 Ohm 20 °C
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
3,03 H
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D150
LC1D115
|
Mehanska vzdržljivost
|
8 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h 60 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,3 do 0,5 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
3…4,5 W pri50/60 Hz
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
294,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,338 kg