Schneider-Electric
 
LX1D8Q5 slika – Schneider- scope
LX1D8Q5
TeSys D - tuljava - LX1D8 - 380 V AC 50 Hz za kontaktor 115 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LX1D8
Tip krmilnega vezja AC pri50 Hz
[Uc] Krmilna napetost 380 V AC 50 Hz
Povprečna upornost 338,51 Ohm 20 °C
Induktivnost zaprtega tokokroga 22,26 H
Združljivost izdelkov LC1D115
Mehanska vzdržljivost 8 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 2400 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <55 °C)
Vklopna moč v VA 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 3…8 W pri50 Hz
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Product weight 0,26 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,2 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 280,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev