Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LX1FX110 |
Schneider-Electric
 
LX1FX110 slika – Schneider- scope
LX1FX110
TeSys F - tuljava - LX1FX - 110 do 120 V AC 40 do 400 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LX1FX
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys F LC1F Kontaktor
Združljivost izdelkov LC1F780
Tip krmilnega vezja AC pri40 do 400 Hz
[Uc] Krmilna napetost 110 do 120 V AC 40 do 400 Hz
Induktivnost zaprtega tokokroga 0,21 H
Povprečna upornost 230 Ohm Držalo 20 °C
4,95 Ohm Vdor 20 °C
Operativni čas 130...230 ms Odpiranje
40...80 ms Zapiranje
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 600 cik/h 55 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
Opustitev 0,2 do 0,4 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
Vklopna moč v VA 2100 VA 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 50 VA 40 do 400 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 44 W pri40 do 400 Hz
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Teža izdelka 3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,0 cm
Paket 1 Širina 18,5 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 3,122 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,338 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev