Schneider-Electric
 
LX4D8BD slika – Schneider- scope
LX4D8BD
TeSys D - tuljava - LX4D8 - 24 V DC stand. za kontaktor 115 in 150 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LX4D8
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Povprečna upornost 147 Ohm 20 °C
Induktivnost zaprtega tokokroga 3,03 H
Združljivost izdelkov LC1D150
LC1D115
Mehanska vzdr?ljivost 8 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomo?nega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,75 do 1,2 Uc (pri <55 °C)
Opustitev: 0,15 do 0,4 Uc (pri <55 °C)
?asovna konstanta 25 ms
Inrush power in W 270…365 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 2,4…5,1 W pri20 °C
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Teža izdelka 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,2 cm
Paket 1 Širina 11,4 cm
Paket 1 Dolžina 17,2 cm
Paket 1 Teža 293,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,347 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev