|
|
|
LX4D8MD
TeSys D - tuljava - LX4D8 - 220 V DC stand. za 115 in 150 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LX4D8
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V DC
|
Povprečna upornost
|
9895 Ohm 20 °C
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
210,72 H
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D115
LC1D150
|
Mehanska vzdržljivost
|
8 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h 60 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,75 do 1,2 Uc (pri <55 °C)
Opustitev: 0,15 do 0,4 Uc (pri <55 °C)
|
Časovna konstanta
|
25 ms
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
270…365 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
2,4…5,1 W pri20 °C
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Product weight
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
301,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,658 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
50,528 kg