|
|
|
LX4FK220
TeSys F - tuljava - LX4FK - 220 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LX4FK
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys F LC1F Kontaktor
|
Združljivost izdelkov
|
LC1F500
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Nizka poraba
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V DC
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
1080 H
|
Povprečna upornost
|
44 Ohm Vdor 20 °C
8150 Ohm Držalo 20 °C
|
Operativni čas
|
45 do 60 ms Odpiranje
50 do 60 ms Zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2400 cik/h 55 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev 0,2 do 0,35 Uc 55 °C)
Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 55 °C)
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
1100 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
6 W pri20 °C
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Teža izdelka
|
1,08 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,17 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,025 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|