Schneider-Electric
 
LXD1D7 slika – Schneider- scope
LXD1D7
TeSys D - tuljava - LXD1 - 42 V AC 50/60 Hz za kontaktor 9 do 38 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LXD1
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 42 V AC 50/60 Hz
Povprečna upornost 17 Ohm 20 °C
Induktivnost zaprtega tokokroga 0,67 H
Združljivost izdelkov CAD
LC1DT20 do DT40
LC1D09 do D38
Mehanska vzdr?ljivost 15 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomo?nega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W pri50/60 Hz
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Teža izdelka 0,07 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 6,200 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 72,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,639 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev