|
|
|
LXD1P7
TeSys D - tuljava - LXD1 - 230 V AC 50/60 Hz za kontaktor 9 do 38 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LXD1
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Povprečna upornost
|
538,6 Ohm 20 °C
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
20 H
|
Združljivost izdelkov
|
LC1DT20 do DT40
CAD
LC1D09 do D38
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
2…3 W pri50/60 Hz
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Product weight
|
0,07 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,450 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|