Schneider-Electric
 
LXD1X7 slika – Schneider- scope
LXD1X7
TeSys D - tuljava - LXD1 - 600 V AC 50/60 Hz za kontaktor 9 do 38 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LXD1
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 600 V AC 50/60 Hz
Povprečna upornost 3810 Ohm 20 °C
Induktivnost zaprtega tokokroga 136 H
Združljivost izdelkov LC1D09 do D38
CAD
LC1DT20 do DT40
Mehanska vzdržljivost 15 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W pri50/60 Hz
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Product weight 0,07 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 79,0 g
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months