|
|
|
LXD3LE7
TeSys D - tuljava - LXD3 - 208 V AC 50/60 Hz za kontaktor 40 do 65 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tuljava kontaktorja
|
Kratko ime naprave
|
LXD3
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
208 V AC 60 Hz
|
Povprečna upornost
|
105 Ohm 20 °C
|
Induktivnost zaprtega tokokroga
|
6,22 H
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D40A do D80A
LC2D40A do D80A
LC1DT60A do DT80A
|
Mehanska vzdržljivost
|
6 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
4…5 W pri60 Hz
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Product weight
|
0,07 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,688 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
62,016 kg