Schneider-Electric
 
LXD3P7 slika – Schneider- scope
LXD3P7
TeSys D - tuljava - LXD3 - 230 V AC 50/60 Hz za kontaktor 40 do 65 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Tuljava kontaktorja
Kratko ime naprave LXD3
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Povprečna upornost 192 Ohm 20 °C
Induktivnost zaprtega tokokroga 10,9 H
Združljivost izdelkov LC1DT80A
LC1D40A do D65A
LC1DT60A
Mehanska vzdržljivost 6 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <60 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <60 °C)
Vklopna moč v VA 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 4…5 W pri50/60 Hz
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Product weight 0,07 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,8 cm
Paket 1 Širina 5,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 121 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,085 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 50,54 kg