|
|
|
LXM28AU10M3X
Lexium 28 - pogon - 1 ali 3 fazni 200 do 230 V – 1 kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium 28
|
Kratko ime naprave
|
LXM28A
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo pogon
|
Format pogona
|
Compact housing
|
Linijski tok
|
8,5 A 176,3 % 220 V, Enofazni
8,5 A 155,5 % 220 V, Trifazni
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
Enofazni
Trifazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 10 do 15 %)Trifazni
200 do 240 V - 20 do 15 %)Enofazni
|
Omejitve napajalne napetosti
|
200…255 V Trifazni
170…255 V Enofazni
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz - 5 do 5 %
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
EMC filter
|
Brez EMC filtra
|
Stalni izhodni tok
|
7 A 16 kHz
|
Izhodni tok 3s vršni
|
21 A 220 V
|
Neprekinjena moč
|
1000 W 220 V
|
Nominalna moč
|
1 kW 220 V 16 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
16 kHz
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalen tok uhajanja
|
4,5 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Električna izolativnost
|
Med močjo in krmiljenjem
|
Tip kabla
|
Zaščiten kabel motorja 0…55 °C) Baker
|
Električna povezava
|
Vzmetni terminal, vpenjalna zmogljivost:1,3 do 1,5 mm², AWG 16 ( L1-L2)
Vzmetni terminal, vpenjalna zmogljivost:1,3 do 1,5 mm², AWG 16 ( R, S, T)
Vzmetni terminal, vpenjalna zmogljivost:1,3 do 1,5 mm², AWG 16 ( U, V, W, PE)
Vzmetni terminal, vpenjalna zmogljivost:1,3 do 1,5 mm², AWG 16 ( PA / +, PBE)
|
Diskretna vhodna številka
|
8 Programljiv CN1)
1 pulse train input (PTI) CN1)
2 Hitri posnetek CN1)
1 Varnostna funkcija STO CN9)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC Logika
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno ali negativno CN1)
|
Diskretna vhodna številka
|
5 Logični izhod CN1)12 do 24 V DC
1 pulse train output (PTO) CN1)
|
Diskretni izhod napetost
|
12 do 24 V DC
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno CN1)
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Napaka absolutne natančnosti
|
0,1 %
|
Tip analognega vhoda
|
V_REF Napetostni analogni vhod - 10 do 10 V 10 kOhm 14 bitov
T_REF Napetostni analogni vhod
|
Tip krmilnega signala
|
Enkoderska povratna zanka servo motorja CN2
|
Tip zaščite
|
Proti povratni polarnosti: Vhodni signal
Proti kratkim stikom: Signali izhodov
Nadtok: Motor
Prenapetost: Motor
Podnapetost: Motor
Pregrevanje: Motor
Preobremenitev: Motor
Prekoračitev hitrosti: Motor
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora), Integriran
|
Varnostna raven
|
SIL 2 IEC 61800-5-2 2007
SIL 2 IEC 61508-1 2010
PL d/kategorija 3 ISO 13849-1 2008
SIL 2 ISO 13849-1 2009/AC
SIL 2 IEC 60204-1 2006
SIL 2 IEC 60204-1 2009/A1
SIL 2 IEC 60204-1 2010/AC
SIL 2 IEC 62061 2012
|
Komunikacijski vmesnik
|
CANopen, Integriran
CANmotion, Integriran
|
Tip konektorja
|
RJ45 CN4)CANopen, CANmotion
|
Metoda dostopa
|
Slave
|
Hitrost prenosa
|
250 kbitov/s za dolžino vodila100…250 m zaCANopen, CANmotion
500 kbitov/s za dolžino vodila4…100 m zaCANopen, CANmotion
1 Mbit/s za dolžino vodila4 m zaCANopen, CANmotion
|
Število naslovov
|
1…127 zaCANopen, CANmotion
|
Fizični vmesnik
|
RS485 zaModbus Serial linija podrejena
|
Status LED
|
1 LED ( Rdeča) Polnjenje
1 LED ( Zelena) RUN
1 LED ( Rdeča) Napaka
|
Funkcija signalizacije
|
Stanje serva in kode napak Pet 7-segmentnih prikazovalnih enot
|
Oznaka
|
CE
CULus
CSA
|
Tip hlajenja
|
Vgrajen ventilator
|
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BCH2 130 mm, 1 1000 W
Servo motor BCH2 100 mm, 1 1000 W
Servo motor BCH2 130 mm, 2 900 W
Servo motor BCH2 130 mm, 4 850 W
|
Width
|
55 mm
|
Višina
|
150 mm
|
Globina
|
170 mm
|
Product weight
|
1,2 kg
|
Izhodni tok 3s vršni 2
|
21 A 220 V
|
Izhodni tok 3s vršni 3
|
21 A 220 V
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani izpust - testna raven: Stopnja 3 Kategorija C3 v skladu s/zIEC 61800-3
|
Standardi
|
IEC 61800-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
CULus
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Odpornost proti vibracijam
|
3M4 3 mm 9…200 Hz)IEC 60721-3-3
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn, Tip I v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...2000 m 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,555 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,89 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,756 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,387 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2591
|
|
|