|
|
|
LXM32AD72N4
Lexium 32 - pogon - 3 fazni 208/480 V – 0,4 kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium 32
|
Kratko ime naprave
|
LXM32A
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo pogon
|
Format pogona
|
Knjiga
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 15 do 10 %
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
Omejitve napajalne napetosti
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz - 5 do 5 %
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
EMC filter
|
Integriran
|
Stalni izhodni tok
|
24 A 8 kHz
|
Izhodni tok 3s vršni
|
72 A 208 V 5 s
72 A 480 V 5 s
|
Maximum continuous power
|
6500 W 208 V
13000 W 400 V
13000 W 480 V
|
Nominalna moč
|
5 kW 208 V 8 kHz
7 kW 400 V 8 kHz
7 kW 480 V 8 kHz
|
Linijski tok
|
21,1 A 34 % 208 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
22,5 A 45 % 400 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
19,5 A 55 % 480 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
21,9 A 106 % 208 V, Brez linije z dušilko
17,3 A 126 % 400 V, Brez linije z dušilko
14,6 A 129 % 480 V, Brez linije z dušilko
|
Komplementarno
Preklopna frekvenca
|
8 kHz
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalen tok uhajanja
|
30 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Električna izolativnost
|
Med močjo in krmiljenjem
|
Tip kabla
|
IEC kabel z enim vlaknom 50 °C) Baker 90 °C XLPE/EPR
|
Električna povezava
|
Priključek, vpenjalna zmogljivost:3 mm², AWG 12 ( CN8)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN1)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN10)
|
Zatezni moment
|
CN8 0,5 N.m
CN1 0,7 N.m
CN10 0,7 N.m
|
Diskretna vhodna številka
|
1 Zajema
2 Varnost
4 Logika
|
Diskretni vhod tip
|
Zajema Pokrovček
Logika Di
Varnost Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Trajanje vzorčenja
|
Di 0,25 ms Diskretni
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC Zajema
24 V DC Logika
24 V DC Varnost
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno Komplement od STO_A, komplement od STO_B)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno Di)> 19 V < 9 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno ali negativno Di)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Odzivni čas
|
<= 5 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
Logika DO)24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
<= 30 V DC
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno DO)EN/IEC 61131-2
|
Čas odboja kontakta
|
<= 1 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
2 s Pokrovček
0.25 µs...1.5 ms Di
|
Zavorni tok
|
50 mA
|
Odzivni čas na izhodu
|
250 µs DO)Diskretni
|
Tip krmilnega signala
|
Enkoderska povratna zanka servo motorja
|
Tip zaščite
|
Proti povratni polarnosti: Vhodni signal
Proti kratkim stikom: Signali izhodov
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora), Integriran
|
Varnostna raven
|
SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
PL = e v skladu s/zISO 13849-1
|
Komunikacijski vmesnik
|
CANmotion, Integriran
CANopen, Integriran
Modbus, Integriran
|
Tip konektorja
|
RJ45 (z oznako CN4 ali Cn5) CANmotion
RJ45 (z oznako CN4 ali Cn5) CANopen
RJ45 (z oznako CN7) Modbus
|
Metoda dostopa
|
Slave
|
Commissioning port
|
2-žični RS485 multidrop zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
1 Mbps za dolžino vodila4 m zaCANopen, CANmotion
125 kbps za dolžino vodila500 m zaCANopen, CANmotion
250 kbps za dolžino vodila250 m zaCANopen, CANmotion
50 kbps za dolžino vodila1000 m zaCANopen, CANmotion
500 kbps za dolžino vodila100 m zaCANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps za dolžino vodila40 m zaModbus
|
Število naslovov
|
1…127 zaCANopen, CANmotion
1…247 zaModbus
|
Komunikacijska storitev
|
1 sprejemni SDO zaCANmotion
1 oddajnik SDO zaCANmotion
2 ZOP v skladu z DSP 402 zaCANmotion
2 SDO prejemnika zaCANopen
2 SDO pošiljatelja zaCANopen
4 konfiguriracijska kartiranja ZOP zaCANopen
CANopen naprave profilnih pogonov in nadzor gibanja zaCANopen, CANmotion
Prikazovanje napak na vgrajenem prikazovalnem terminalu zaModbus
Nujno zaCANopen, CANmotion
Dogodkovno prožen, časovno prožen, daljinsko zahtevan, sinhronizacija (ciklična), sinhronizacija (aciklična) zaCANopen
Zaščita vozlišča, srčni utrip zaCANopen
Način za krmiljenje položaja zaCANmotion
Krmiljenje položaja, profil hitrosti, profil navora in način z navigacijo zaCANopen
Sinhronizacija zaCANmotion
|
Status LED
|
1 LED ( Rdeča) Napetost servo pogona
1 LED Napaka
1 LED RUN
|
Funkcija signalizacije
|
Prikazovanje napak 7 segmentov
|
Oznaka
|
CE
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BMH 140 mm, 2
Servo motor BMH 140 mm, 3
Servo motor BMH 190 mm, 1
Servo motor BMH 190 mm, 2
Servo motor BMH 190 mm, 3
Servo motor BMH 205 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 2
Servo motor BSH 140 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 4
|
Širina
|
108 mm
|
Višina
|
270 mm
|
Globina
|
237 mm
|
Teža izdelka
|
4,8 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani EMC, Razred A skupina 1 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Kategorija C2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Okolje 1 in 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test, Stopnja 4 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Sevan EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Sevan EMC, Kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
TÜV
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60028-2-27
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Okoljske značilnosti
|
Razredi 3C1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
Razred 3K3 (5 do 85 %) Brez kondenzacije IEC 60721-3-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C v skladu s/zUL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Tip hlajenja
|
Vgrajen ventilator
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...3000 m S pogoji
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,551 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,757 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
103,02 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|