Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LXM32AU45M2 |
Schneider-Electric
 
LXM32AU45M2 slika – Schneider- scope
LXM32AU45M2
Lexium 32 - pogon - 1 fazni 115/230 V – 0,15/0,3 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium 32
Kratko ime naprave LXM32A
Izdelek ali sestavni del Servo pogon
Format pogona Knjiga
Število faz omrežja Enofazni
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 120 V - 15 do 10 %
200 do 240 V - 15 do 10 %
Omejitve napajalne napetosti 85…132 V
170…264 V
Frekvenca napajanja 50/60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
EMC filter Integriran
Stalni izhodni tok 1,5 A 8 kHz
Izhodni tok 3s vršni 3 A 115 V 5 s
4,5 A 230 V 5 s
Maximum continuous power 200 W 115 V
500 W 230 V
Nominalna moč 0,15 kW 115 V 8 kHz
0,3 kW 230 V 8 kHz
Linijski tok 2,6 A 85 % 115 V, Z zunanjo linijsko dušilko 5 mH
3,4 A 100 % 230 V, Z zunanjo linijsko dušilko 5 mH
2,9 A 173 % 115 V, Brez linije z dušilko
2,9 A 181 % 230 V, Brez linije z dušilko
Komplementarno
Preklopna frekvenca 8 kHz
Prenapetostna kategorija III
Maksimalen tok uhajanja 30 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Električna izolativnost Med močjo in krmiljenjem
Tip kabla IEC kabel z enim vlaknom 50 °C) Baker 90 °C XLPE/EPR
Električna povezava Priključek, vpenjalna zmogljivost:3 mm², AWG 12 ( CN8)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN1)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN10)
Zatezni moment CN8 0,5 N.m
CN1 0,7 N.m
CN10 0,7 N.m
Diskretna vhodna številka 1 Zajema
2 Varnost
4 Logika
Diskretni vhod tip Zajema Pokrovček
Logika Di
Varnost Komplement od STO_A, komplement od STO_B
Trajanje vzorčenja Di 0,25 ms Diskretni
Diskretni vhod napetost 24 V DC Zajema
24 V DC Logika
24 V DC Varnost
Diskretna vhodna logika Pozitivno Komplement od STO_A, komplement od STO_B)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno Di)> 19 V < 9 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno ali negativno Di)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Odzivni čas <= 5 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Logika DO)24 V DC
Diskretni izhod napetost <= 30 V DC
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno DO)EN/IEC 61131-2
Čas odboja kontakta <= 1 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
2 s Pokrovček
0.25 µs...1.5 ms Di
Zavorni tok 50 mA
Odzivni čas na izhodu 250 µs DO)Diskretni
Tip krmilnega signala Enkoderska povratna zanka servo motorja
Tip zaščite Proti povratni polarnosti: Vhodni signal
Proti kratkim stikom: Signali izhodov
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora), Integriran
Varnostna raven SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Komunikacijski vmesnik CANmotion, Integriran
CANopen, Integriran
Modbus, Integriran
Tip konektorja RJ45 (z oznako CN4 ali Cn5) CANmotion
RJ45 (z oznako CN4 ali Cn5) CANopen
RJ45 (z oznako CN7) Modbus
Metoda dostopa Slave
Commissioning port 2-žični RS485 multidrop zaModbus
Hitrost prenosa 1 Mbps za dolžino vodila4 m zaCANopen, CANmotion
125 kbps za dolžino vodila500 m zaCANopen, CANmotion
250 kbps za dolžino vodila250 m zaCANopen, CANmotion
50 kbps za dolžino vodila1000 m zaCANopen, CANmotion
500 kbps za dolžino vodila100 m zaCANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps za dolžino vodila40 m zaModbus
Število naslovov 1…127 zaCANopen, CANmotion
1…247 zaModbus
Komunikacijska storitev 1 sprejemni SDO zaCANmotion
1 oddajnik SDO zaCANmotion
2 ZOP v skladu z DSP 402 zaCANmotion
2 SDO prejemnika zaCANopen
2 SDO pošiljatelja zaCANopen
4 konfiguriracijska kartiranja ZOP zaCANopen
CANopen naprave profilnih pogonov in nadzor gibanja zaCANopen, CANmotion
Prikazovanje napak na vgrajenem prikazovalnem terminalu zaModbus
Nujno zaCANopen, CANmotion
Dogodkovno prožen, časovno prožen, daljinsko zahtevan, sinhronizacija (ciklična), sinhronizacija (aciklična) zaCANopen
Zaščita vozlišča, srčni utrip zaCANopen
Način za krmiljenje položaja zaCANmotion
Krmiljenje položaja, profil hitrosti, profil navora in način z navigacijo zaCANopen
Sinhronizacija zaCANmotion
Status LED 1 LED ( Rdeča) Napetost servo pogona
1 LED Napaka
1 LED RUN
Funkcija signalizacije Prikazovanje napak 7 segmentov
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Združljivost izdelkov Servo motor BSH 55 mm, 1
Width 48 mm
Višina 270 mm
Globina 237 mm
Teža izdelka 1,6 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani EMC, Razred A skupina 1 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Kategorija C2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Okolje 1 in 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test, Stopnja 4 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Sevan EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Sevan EMC, Kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Standardi EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Certifikati izdelkov TÜV
CSA
UL
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60028-2-27
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Okoljske značilnosti Razredi 3C1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Relativna vlažnost Razred 3K3 (5 do 85 %) Brez kondenzacije IEC 60721-3-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C v skladu s/zUL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...3000 m S pogoji
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,51 cm
Paket 1 Širina 27,53 cm
Paket 1 Dolžina 33,02 cm
Paket 1 Teža 2,03 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,815 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 63,02 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 449
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev